CLP-104-02-L-D-BE-K-TR - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.621 | $2.213 | $1.857 | $1.519 | $1.322 | $1.121 | $0.956 | $0.779 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-104-02-L-D-BE-K | 0 | チューブ | 1 | 102 | パッケージング | いいえ |
| CLP-104-02-L-D-BE-K-FR | 0 | テープ&リール | 1625 | 1625 | パッケージング | いいえ |
| CLP-104-02-F-D-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1625 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-104-02-G-D-BE-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1625 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-104-02-L-D-BE-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 900 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1625個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |