CLP-105-02-G-D-BE 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.808 | $2.371 | $1.990 | $1.626 | $1.391 | $1.170 | $0.973 | $0.758 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-105-02-G-D-BE-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLP-105-02-G-D-BE-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | パッケージング | いいえ |
| CLP-105-02-L-D-BE | 0 | チューブ | 1 | 86 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-LTL-D-BE | 0 | チューブ | 1 | 86 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-F-D-BE | 0 | チューブ | 1 | 86 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-S-D-BE | 0 | チューブ | 1 | 86 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-FM-D-BE | 0 | チューブ | 1 | 86 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-H-D-BE | 0 | チューブ | 1 | 86 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり86個) |