CLP-105-02-LM-D-A-K-FR - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1375 | 2750 | 5500 | 11000 |
| 価格 | $1.558 | $1.336 | $1.166 | $0.986 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-105-02-LM-D-A-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLP-105-02-LM-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | パッケージング | いいえ |
| CLP-105-02-F-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 1375 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-S-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 1375 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 1375 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
