CLP-105-02-LM-D-A-TR - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.830 | $2.389 | $2.006 | $1.640 | $1.442 | $1.229 | $1.062 | $0.890 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-105-02-LM-D-A | 0 | チューブ | 1 | 86 | パッケージング | いいえ |
| CLP-105-02-LM-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLP-105-02-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-G-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-S-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-F-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-H-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-105-02-STL-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1375個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |