CLP-106-02-G-D-K - 1.27mm/.050in Low Profile Socket Strip, 12 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Flash, Kapton Pad
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.278 | $2.768 | $2.323 | $1.898 | $1.639 | $1.384 | $1.167 | $0.932 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-106-02-G-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1600 | 1600 | パッケージング | いいえ |
| CLP-106-02-G-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1600 | パッケージング | いいえ |
| CLP-106-02-SM-D-K | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-F-D-K | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-L-D-K | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-LM-D-K | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-S-D-K | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-G-D-PA | 0 | トレー | 102 | 102 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| CLP-106-02-G-D-P | 0 | チューブ | 1 | 72 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり72個) |