CLP-106-02-STL-D-P 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.348 | $3.930 | $3.652 | $3.478 | $2.643 | $2.365 | $1.809 | $1.252 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-106-02-STL-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLP-106-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-LM-D-P | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-F-D-P | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-106-02-G-D-P | 0 | チューブ | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |