CLP-114-02-G-D-A - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.861 | $5.485 | $5.039 | $4.413 | $3.808 | $3.217 | $2.708 | $2.159 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-114-02-G-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 1075 | 1075 | パッケージング | いいえ |
| CLP-114-02-G-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1075 | パッケージング | いいえ |
| CLP-114-02-F-D-A | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-114-02-H-D-A | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-114-02-L-D-A | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-114-02-STL-D-A | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり32個) |