CLP-114-02-G-D-K-FR - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 1625 | 3250 | 6500 |
| 価格 | $3.147 | $2.643 | $2.094 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-114-02-G-D-K | 0 | チューブ | 1 | 32 | パッケージング | いいえ |
| CLP-114-02-G-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1625 | パッケージング | いいえ |
| CLP-114-02-F-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1625 | 1625 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-114-02-S-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1625 | 1625 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |