CLP-120-02-SM-D-PA - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 68 | 136 | 476 | 952 | 3808 |
| 価格 | $8.515 | $6.432 | $5.739 | $4.350 | $2.961 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-120-02-SM-D-PA-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLP-120-02-SM-D-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | パッケージング | いいえ |
| CLP-120-02-H-D-PA | 0 | トレー | 68 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-L-D-PA | 0 | トレー | 68 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-F-D-PA | 0 | トレー | 68 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-G-D-PA | 0 | トレー | 68 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-LM-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-FM-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-STL-D-PA | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-120-02-SM-D-P | 0 | チューブ | 1 | 22 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり68個) |