CLP-130-02-S-D-A-P-TR - 1.27mm/.050in Low Profile Socket Strip, 60 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Tin, A Pin, Pick and Place Pad, Tape and Reel
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $14.184 | $13.108 | $12.392 | $11.944 | $9.056 | $8.093 | $6.169 | $4.244 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-130-02-S-D-A-P | 0 | チューブ | 1 | 15 | パッケージング | いいえ |
| CLP-130-02-S-D-A-P-FR | 0 | テープ&リール | 475 | 475 | パッケージング | いいえ |
| CLP-130-02-L-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1475 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-130-02-F-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1475 | めっき加工 | いいえ |
| CLP-130-02-G-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1475個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |