CLP-136-02-F-D-BE - 低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ

CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.421 $8.057 $7.531 $6.674 $5.709 $4.802 $3.994 $3.108
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
fw-36-05-f-d-345-157
FW-36-05-F-D-345-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-340-157
FW-36-05-F-D-340-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-335-157
FW-36-05-F-D-335-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-330-157
FW-36-05-F-D-330-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-325-157
FW-36-05-F-D-325-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-320-157
FW-36-05-F-D-320-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-315-157
FW-36-05-F-D-315-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-310-157
FW-36-05-F-D-310-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-305-157
FW-36-05-F-D-305-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-300-157
FW-36-05-F-D-300-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-295-157
FW-36-05-F-D-295-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-290-157
FW-36-05-F-D-290-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-285-157
FW-36-05-F-D-285-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-280-157
FW-36-05-F-D-280-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-275-157
FW-36-05-F-D-275-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-270-157
FW-36-05-F-D-270-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-265-157
FW-36-05-F-D-265-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-260-157
FW-36-05-F-D-260-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-255-157
FW-36-05-F-D-255-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-05-f-d-250-157
FW-36-05-F-D-250-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-245-155
FW-36-03-F-D-245-155

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-240-157
FW-36-03-F-D-240-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-235-157
FW-36-03-F-D-235-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-230-157
FW-36-03-F-D-230-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-225-157
FW-36-03-F-D-225-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-220-157
FW-36-03-F-D-220-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-215-157
FW-36-03-F-D-215-157

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
ftsh-136-05-f-dv
FTSH-136-05-F-DV

高信頼性ヘッダーストリップ、0.050"ピッチ

カートに追加
ftsh-136-05-f-dv
FTSH-136-05-F-DV

高信頼性ヘッダーストリップ、0.050"ピッチ

カートに追加
ftsh-136-02-f-dh
FTSH-136-02-F-DH

高信頼性ヘッダーストリップ、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-300-065
FW-36-03-F-D-300-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-295-065
FW-36-03-F-D-295-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-290-065
FW-36-03-F-D-290-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-285-065
FW-36-03-F-D-285-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-280-065
FW-36-03-F-D-280-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-275-065
FW-36-03-F-D-275-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-270-065
FW-36-03-F-D-270-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-265-065
FW-36-03-F-D-265-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-260-065
FW-36-03-F-D-260-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-255-065
FW-36-03-F-D-255-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-250-065
FW-36-03-F-D-250-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-245-065
FW-36-03-F-D-245-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-240-065
FW-36-03-F-D-240-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-235-065
FW-36-03-F-D-235-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-230-065
FW-36-03-F-D-230-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-225-065
FW-36-03-F-D-225-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-220-065
FW-36-03-F-D-220-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
fw-36-03-f-d-215-065
FW-36-03-F-D-215-065

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

カートに追加
ftsh-136-03-f-dv
FTSH-136-03-F-DV

高信頼性ヘッダーストリップ、0.050"ピッチ

カートに追加
fts-136-03-f-dv
FTS-136-03-F-DV

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。