CLT-102-02-F-D-BE 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット
CLTシリーズは、堅牢で信頼性の高いプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLTは、Samtec Tiger Claw™デュアルワイプコンタクトシステムを利用して、「パススルー」コンタクト配置を可能にします。
特徴
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
ターミネーション:スルーホール、表面実装
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
コンタクトシステム:Tiger Claw™
アプリケーション:2列(最大100ピン)
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
| 明日発送:2923点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.306 | $1.112 | $0.898 | $0.774 | $0.635 | $0.516 | $0.406 | $0.292 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT-102-02-G-D-BE | 2923 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| CLT-102-02-L-D-BE | 2923 | レイヤー | 1 | 83 | めっき加工 | はい |
| CLT-102-02-F-D-BE-TR | 812 | テープ&リール | 1 | 1750 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー(1パッケージあたり83個) |