DIN7A-P-C-H-ST-CA8-PIN 75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター
特徴
75 Ωインピーダンス
RG 179、RG 6、またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレート プッシュプル プラグあり
DIN 1.0/2.3ケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
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
| DIN7A-P-C-G-ST-CA8-PIN | 270 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |