DIN7A-PP-C-HG-ST-CA3 75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター
特徴
75 Ωインピーダンス
RG 179、RG 6、またはBelden 1694A/1855A/4694R/4855Rケーブルでストレート プッシュプル プラグあり
DIN 1.0/2.3ケーブルコネクター
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
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
| DIN7A-PP-C-HF-ST-CA3 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| DIN7A-PP-C-HH-ST-CA3 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |