EBCE-4-4-08-LU-1-120-LU-1 - ExaMAX® I/O 2.00 mmシールドパネル実装ケーブルソケット

特徴

  • EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー;32ペアまたは48ペア

  • 堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し

  • 30および34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル

  • 各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 6QP-
EBTM-RA

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングルヘッダー

製品画像 ARM6-
EBTC

ExaMAX® I/O 2.00 mmシールドダイキャストパネルケージ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。