EYE SPEED®ケーブル技術

SamtecのEye Speed®ケーブル技術は、当社の高性能コネクターと組み合わせて使用することで、次世代システムの超高密度とパフォーマンスをサポートし、シグナルインテグリティと耐熱環境を改善するFlyover®ソリューションを構築します。

スピードバッジ
56 Gbps NRZ、112 Gbps PAM4、224 Gbps PAM4

概要


Eye Speed®ケーブル技術には、最大3.5ps/mのペア内スキューと完全なペア内シーケンシングを備えたSamtec独自の超低スキューTwinax、断面積が40%小さいThinax™、最大1.75ps/mのEye Speed®超低スキューTwinax、わずか.024インチケーブル外径のThinSE™ 50Ωマイクロ同軸の4種類があります。

Eye Speed® Twinax

  • 超低スキュー:3.5ps/メートル(最大)
  • 28 - 36 AWGケーブル
  • 112 Gbps PAM4アプリケーションに最適:帯域幅と到達距離の向上
  • 同時押出型:信号導体間のタイトカップリング
  • インピーダンス制御と完全なペア内シーケンシング
  • インピーダンス(Ω): 92、85、または100

Eye Speed Thinax™

  • 断面積をEye Speed® Twinaxと比較して40%縮小
  • 34 AWGケーブル
  • 総重量の低減とエアフローの最大化
  • システム内の配線が容易
  • 超低スキュー:3.5ps/メートル(最大)
  • インピーダンス(Ω): 92

Eye Speed®超低スキューTwinax

  • 超低スキュー:最大1.75ps/メートル
  • 32 AWGケーブル
  • 28 AWG Eye Speed®超低スキューTwinaxを開発中
  • 224 Gbps PAM4アプリケーションに最適:帯域幅、リーチ、密度の向上
  • 挿入損失:14.3dB (56GHzで1mの長さ)
  • システム内の配線が容易
  • インピーダンス(Ω): 92

Eye Speed ThinSE™

  • 32 & 34 AWGケーブル
  • 34 AWGバリエーション用の小型の .024インチ外径ケーブル
  • 最小曲げ半径:0.125インチ(1回の曲げ)
  • Samtecハイパフォーマンス ケーブル アッセンブリーのシングルエンドおよびミックスドシグナル(-DP & -SE)をサポート
  • インピーダンス(Ω): 50

各ケーブルの寸法や性能の詳細については、当社の技術ライブラリ(SAMTEC.com/tech-library)でケーブルのデータシートをご覧ください。

全4種類のケーブル
フライオーバー アッセンブリー
Eye Speed®ケーブル技術は、Samtecの次世代ハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーの超高密度とパフォーマンスをサポートします。

ダウンロード・リソース


文献

EyeSpeed eパンフレット表紙

Eye Speed®ケーブル技術eパンフレット

PDFをダウンロード

技術資料

特徴


Eye Speed®ケーブル技術を使用したケーブル アッセンブリー
製品群 シリーズ ディファレンシァル ペア (-DP) シングルエンド(-SE) ミックスドシグナル
(-DP & -SE)
超低背型スキューTwinax Thinax™ 超低スキューTwinax ThinSE™
AcceleRate® ARC6 ARC6 ARC6 ARC6 ARC6
AcceleRate® Mini ARM6 ARM6 ARM6
AcceleRate® HP ARP6 ARP6 ARP6 ARP6
AcceleRate® HP 倍密度 ART6 ART6
Si-Fly® LP CPC CPC CPC
Si-Fly® HD共同パッケージ SFCC SFCC
Si-Fly® HDニアチップ SFNC SFNC
ExaMAX® EBCF EBCF EBCF EBCF
ExaMAX® EBCM EBCM EBCM EBCM
ExaMAX® I/O EBCE EBCE
Flyover® OSFP FOSFP FOSFP
Flyover® QSFP FQSFP FQSFP FQSFP
Flyover® QSFP 倍密度 400 FQSFP-DD FQSFP-DD FQSFP-DD
Flyover® QSFP 倍密度 800 FQSFP-D8 FQSFP-D8 FQSFP-D8
Flyover® SFP112 FSFP FSFP
NovaRay® I/O 38999 NVA3E NVA3E
NovaRay® I/O 38999 NVA3P NVA3P
NovaRay® NVAC NVAC NVAC
NovaRay® I/O NVACE NVACE NVACE NVACE NVACE
NovaRay® I/O NVACP NVACP NVACP NVACP NVACP
NovaRay® バックプレーン* NVCM NVCM NVCM
NovaRay® バックプレーン* NVCF NVCF NVCF

リリース済み

開発中

*30 AWG電源ケーブル 開発中

製品群



AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.2対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 幅7.6 mmの超薄型

  • 高密度の2列設計

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 8、16および24 差動ペアオプションが利用可能

  • 16のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x4とサイドバンドに対応

  • 24のディファレンシャル ペア オプションは、PCIe® x8とサイドバンドに対応

  • 34AWG、100ΩEyeSpeed®、92ΩThinax™超低スキューTwinaxケーブルを提供

  • 1列あたり13、25、37のシングルエンド極数

  • 34AWG、外径.024インチ(0.61mm)50ΩThinSE™マイクロ同軸ケーブル、5Gbps NRZ

  • ディファレンシァル ペアとシングルエンドの混合シグナリングを利用可能

  • トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上

  • 嵌合ボードレベルソケットは、PCBのバーティカルおよびライトアングルでの安定性を高める堅牢な溶接タブを標準装備

  • 堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵

  • 遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品群画像 AcceleRate®直接取付スリムボディケーブルアッセンブリー

AcceleRate® Mini

AcceleRate® Mini 非常に優れたパフォーマンスのミニフォームファクタ ケーブルシステム

AcceleRate® Mini Flyover®システムは、Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルを介して、驚くべきコンパクトなフォームファクタで112Gbps PAM4のパフォーマンスを実現します。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。

  • 1組または2組のディファレンシャルペア

  • バーティカル​​​​​​​およびライトアングル​​​​​​​の嵌合ボードコネクター

  • Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性

  • 確実な接続のための摩擦保持ラッチング

  • 標準の位置決めピン

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

AcceleRate™ミニケーブル&コネクター

Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム

Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム

AcceleRate® HPケーブル アッセンブリーは、ニアチップ ケーブル・ツー・ボード アプリケーションまたは共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューションを対象とした、業界最高密度の112 Gbps PAM4定格ソリューションです。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
製品群画像 AcceleRate® HP ケーブルシステム

Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー

Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー

Si-Fly®LPは、112Gbps PAM4の性能のヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下、ICパッケージに隣接して配置できる、SAMTECの低背型Flyover®ケーブルソリューションです。

特徴
  • 4.35mmまでの極めて低い全高の16ペアまで対応

  • ニアチップ(ASIC隣接)ケーブルシステム

  • Z軸の高さが限られている高密度アプリケーションに最適

  • レーンあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング

ラッチ付きSIFLYケーブルコネクター

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、共同パッケージ&ニアチップシステム

Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、共同パッケージ&ニアチップシステム

Si-Fly®HDコパッケージおよびニアチップシステムは、今日の業界で最高密度となる224Gbps PAM4ソリューションです。SamtecのSFCMコネクタを使用した、95mm×95mm以下の基板上で電気的なプラグ接続を可能にする銅線とコパッケージオプティクスのソリューション(CPX)です。SFCMはパッケージ基板に直接実装が可能で、SamtecのSFCCケーブルアセンブリまたはお好みの光ケーブルアセンブリ(お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細についてはお問い合わせください)。

特徴
  • 高密度の 224 Gbps PAM4 共同パッケージおよびニアチップ (ASIC 隣接) ケーブルシステム

  • CPX:95mm×95mm以下の基板(SFCM、SFCC、オプティクス)上の、電気的にプラグ挿入が可能なコパッケージ銅とコパッケージオプティクスによる高密度で高性能なインターコネクト

  • Co-packaged CPXは、パッケージからフロントパネルまたはバックプレーンへの信号伝送損失を最小限に抑えながら、最高の密度を実現した製品です(短距離・スケールアップには銅を、拡張リーチ/スケールアウトにはオプティクスを使用)

  • PCIe® 7.0対応

  • Eye Speed® 超低スキュー Twinaxケーブル技術 は、業界をリードする最大1.75ps/mのペア内スキューで224Gシグナリングをサポートします

  • Flyover®ケーブルソリューションをチップパッケージ上またはその近くに配置することで、伝送ライン密度が向上し、高性能アプリケーションでの信号到達距離が延長されます。

  • 高密度メザニンアレーは1平方インチあたり64個のディファレンシァル ペアを備える

  • 非常に多くの伝送ラインを1つのPCBから次へとルーティング

  • PCBへの表面実装リフロー技術

  • お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細情報

  • Si-Fly® HD 224Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルソリューションも提供中

SIFLYケーブルコネクター

ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。

特徴
  • 112Gbps PAM4の電気性能を2.00mmの列ピッチで実現。

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブル技術により、シグナルインテグリティ、柔軟性、ルーティングを向上

  • 30および34 AWGでさまざまなケーブル長さに対応

  • 2.4 mmのコンタクトワイプで2箇所の接触部を提供。

  • モジュラーの柔軟性によりフレキシブルなカスタマイズが可能

  • PCB 層数の削減によるコストダウン

  • ウエハー設計により、クロストークを低減するための絶縁を強化。各列に1つのサイドバンド信号を含む。

  • 16~96 スタッガード ディファレンシャル ペアでより高速なデータ転送を実現。

  • 市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N

  • スタブフリー嵌合

  • 電源およびガイドモジュール搭載可

製品群画像 ExaMAX®

ExaMAX® I/O

ExaMAX® I/O シールド付き高密度ケーブル システム

完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。

特徴
  • EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ

  • 2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 32 または 48 ペア (4 ペアと 6 ペア、8 列)

  • ExaMAX®ライトアングルボードコネクター(EBTM-RA)での使用を目的に設計されたシングルポートまたはダブルポートケージ

  • 堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し

  • 30および34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル

  • ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー

  • 各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減

  • ロードマップ: ケーブル・ツー・ケーブル​​​​​​​のバルクヘッド パネル接続により、パフォーマンスが 112 Gbps PAM4 まで向上

Examax I/Oケーブル

Flyover® SFP/QSFP/OSFPケーブルシステム

Flyover® SFP/QSFP/OSFP ケーブルシステム、ケージ、ヒートシンク

これらのダイレクトアタッチFlyover® SFP/QSFP/OSFPケーブル アッセンブリーは、重要なハイスピード シグナルをEye Speed®ウルトラ低スキューTwinaxでルーティングし、シグナルインテグリティの向上と拡張を実現します。

特徴
  • 4つまたは8つのチャネルシステム

  • Eye Speed® 100ΩTwinaxケーブル

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • PCBへの低速シグナル/電源用プレスフィット テール

  • リタイマーが不要なためコストと電力消費量が低減

  • ICを任意の位置に配置できるため、熱散逸能力が向上

  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度(FQSFP-DDシリーズ)

  • 複数のエンド2オプションあり

  • 全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり

製品群画像 Flyover QSFPケーブルシステム

NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム

128Gbps・PAM4のNovaRay® I/Oパネルマウントケーブルシステム

NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大4,096 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。

特徴
  • 市場で最も高いアグリゲートデータレート - 4,096 Gbps PAM4

  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • 16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応

  • Flyover®ケーブルテクノロジーを採用したケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッドおよびネジ式38999パネル接続

  • 堅牢な38999シェルは、48時間の耐塩水噴霧性を備えたIP67密閉基準オプション (NVA3E/NVA3P)をご用意しています。

  • 外部ケーブル:28または34AWG超低スキューTwinax

  • 内部ケーブル:34AWG超低スキューTwinaxまたはThinax™

  • シングルエンドThinSE™同軸オプションも選択可

  • 完全な外部EMIシールド

  • ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション

NovaRay I/Oパネルマウントケーブルシステム

NovaRay® 128 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム​​​​​​​

NovaRay® 128 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム​​​​​​​

NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システム​​​​​​​は、超高密度とオフセット フットプリントを組み合わせて、128 Gbps PAM4 までの最適なシグナルインテグリティ パフォーマンスを実現します。

特徴
  • 単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度

  • チャネルあたり 128 Gbps PAM4 のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 非目視嵌合アプリケーションをサポート

  • 表面実装による密度とパフォーマンスの向上

  • 最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント

  • Flyover® ケーブル アセンブリの設計

製品群画像 NovaRay™バックプレーンケーブル

Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー

Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー

開発中 - 低背型の堅牢なフォームファクターで56/112 Gbps PAM4の性能を要求する次世代組み込みアプリケーション向けに設計されています。

特徴
  • Halo® 光学システムと Halo Cu™ 銅システムは、同じ高性能表面実装コネクターを使用して交換可能

  • レーンあたり最大16チャネル、112Gbps PAM4のパフォーマンス

  • プロトコルに依存しない

  • 省スペースのための低背型設計

  • 堅牢な 2ピース コンタクトシステムで強い衝撃と振動に耐えられる設計

  • 10/40/100 (400/800オプティクスのみ) Gbイーサネット、InfiniBand™、ファイバーチャネル、PCIe®、CXL®、Aurora など、データセンター、HPC、FPGAプロトコルをサポート

  • Halo® ソケット コネクターは、Halo® 光およびおよび Halo Cu™ 銅システムとのバーティカル嵌合のために、周囲 1 列に最大 76 個のピンを備えています

  • Samtec Halo® 光トランシーバー キットと Halo Cu™ 銅ケーブルは、HALO® フロント パネルまたは Halo Electronics (www.haloelectronics.com) が販売する他の製品とは関係ありません

製品群画像 Halo