EBCE-4-6-08-LU-1-12-LU-1 - ExaMAX® I/O 2.00 mmシールドパネル実装ケーブルソケット
特徴
EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー;32ペアまたは48ペア
堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し
30および34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
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
| EBCE-4-6-08-LU-1-20-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EBCE-4-6-08-LU-1-39-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EBCE-4-6-08-LU-1-40-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |