EBDM-6-06-2.0-S-RA-1-G - ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー

特徴

  • ミッドプレーンを使用しないことにより、エアフローの向上と必要なコネクター数の削減を実現

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 各列のペア数6

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • シグナルパスの短縮によるシグナルインテグリティ パフォーマンスの向上

  • 一体型ガイドポスト

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500
価格 $54.232 $51.340 $49.411 $48.206 $39.568 $36.690 $30.931
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ebtf-6-06-2.0-s-ra-1-r
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1-R

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

カートに追加
ebtf-6-06-2.0-s-ra-1-l
EBTF-6-06-2.0-S-RA-1-L

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

カートに追加