EBDM-6-12-2.0-S-RA-1 ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー
特徴
ミッドプレーンを使用しないことにより、エアフローの向上と必要なコネクター数の削減を実現
2.00 mm (.0787")ピッチ
各列のペア数6
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
シグナルパスの短縮によるシグナルインテグリティ パフォーマンスの向上
一体型ガイドポスト
定格電流:最大4A
定格電圧:最大150VAC/212VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。