224 Gbps PAM4のパフォーマンス
1つのオープンラックユニット(OU)に最大2,048個のディファレンシァルペア
64ペア(8x8)接続あたり7.2 Tbpsの総合データレート
Eye Speed® 超低スキュー Twinaxケーブル技術 は、業界をリードする最大1.75ps/mのペア内スキューで224Gシグナリングをサポートします
シグナルインテグリティ性能の向上、最適な柔軟性、ルーティングの向上
ロードマップ:ケーブル・ツー・ボード アプリケーション向けのライトアングル ボード コネクター
ハイスピード、高密度バックプレーンシステムをさまざまなペア数/列数でご用意しています。ExaMAX®は、最大56 Gbpsの伝送速度に対応しており、密度の最適化やボード層数の最小化が可能です。XCede® HDはモジュラー設計のコンパクトなフォームファクタシステムにより、大幅な省スペース化と柔軟性を実現します。
NovaRay®マイクロラギッド バックプレーン システムは、オフセット フットプリントで 112 Gbps PAM4 までのパフォーマンスを実現し、設計の柔軟性を高める構成可能なシグナル バンクを提供します。
Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルシステム
Si-Fly®HDバックプレーンシステムは、1つのオープンラックユニットで224Gbps PAM4のパフォーマンスと最大2,048のディファレンシャルペアを実現した製品です。これは、帯域幅、リーチ、密度の向上を図った設計のSamtec Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル(最大1.75ps/m)によって可能になりました。
特徴
製品
NovaRay® 128 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システムは、超高密度とオフセット フットプリントを組み合わせて、128 Gbps PAM4 までの最適なシグナルインテグリティ パフォーマンスを実現します。
特徴
単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
チャネルあたり 128 Gbps PAM4 のパフォーマンス
非目視嵌合アプリケーションをサポート
表面実装による密度とパフォーマンスの向上
最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
Flyover® ケーブル アセンブリの設計
製品
ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム
ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。
特徴
2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)
設計者は密度の最適化やボード層数の削減が可能
角度を付けた状態での嵌合の場合でも安定性を保つ、2箇所の接触部
Telcordia GR-1217 CORE規格に準拠
ディファレンシァルペア スタッガード設計のウエハー。24-48ペア
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N
シグナルインテグリティを向上し、高いデータレートでのシグナルパスを長くするバックプレーン ケーブル アッセンブリー
SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブル により、柔軟性とルーティングが向上
スタブフリー嵌合
プレスフィットターミネーション
電源およびガイドモジュール搭載可
製品
XCede® HD高密度バックプレーン システム
SamtecのXCede® HD高密度バックプレーン システムは、密度が重要なアプリケーションに理想的コンパクトなフォームファクタと、柔軟性とカスタマイズ可能なソリューションのためのモジュラー設計を特長としています。
特徴
大幅なスペース削減を実現するコンパクトなフォームファクタ
アプリケーションの柔軟性を提供するモジュラー設計
高密度バックプレーンシステム - リニアインチあたり最大ディファレンシァル ペア数84まで対応
列ピッチ1.80 mm
3ペア、4ペア、6ペア設計
4列、6列、8列
12~48ペア
シグナルピンに最大3.00 mmまでのコンタクトワイプ
複数のシグナル/グランドピン配置オプションあり
電源、ガイダンス、キーイングおよびサイドウォール搭載可
85 Ωおよび100 Ωのオプションあり
3段階シーケンスにて活線挿抜対応
低速アプリケーション向けにコスト効率性の高い設計を提供可
電源モジュール(HPTT/HPTS)は、ブレードあたり最大10 アンペアのスタンドアロン電源ソリューションとして利用可能
製品
スタンドオフ、ガイドポスト、超堅牢なハードウェア
Samtecは、精密スタンドオフ、位置決めハードウェア、嵌合/抜去を支援して確実な接続を確保するためのガイダンスモジュールなど、コネクターサポート用のさまざまなSureWare™ハードウェアを提供しています。
特徴
スタック高さ4 mm~30 mmのスタンドオフ
ボード上の部品が損傷するリスクを軽減
SureWare™ガイドポストスタンドオフ(GPSO)は、0.035インチの初期ミスアライメントを許容し、「ブラインド嵌合」をサポートします。
PCI/104-Express™およびVITA™規格に準拠したスタンドオフ
ExaMAX®バックプレーン システム用ガイダンスモジュール
製品