EBTM-6-06-2.0-S-RA-1-L-D - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー

特徴

  • 各列のペア数:4または6

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • プレスフィットターミネーション

  • ライトアングルの取付方向

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $37.912 $34.653 $31.662 $28.941 $26.253 $24.158 $22.221 $20.194
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 EBTM-
EBTM

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー

嵌合コネクター

シリーズ画像 EBTF-RA
EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

シリーズ画像 292-CM
EBCF

ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット