EPLSP-019-0915 0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー
特徴
SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム
堅牢なポジティブラッチ
32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル
19および31の極数あり
小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル
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
| EPLSP-019-1000 | 34 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| EPLSP-019-3000 | 2 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| EPLSP-019-0250 | 1 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |