EPLSP-019-2 0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー

特徴

  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • 高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム

  • 堅牢なポジティブラッチ

  • 32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル

  • 19および31の極数あり

  • 小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ERI8シリーズ サムネイル画像
ERI8

0.80 mm Eye Speed® I/OライトアングルEdge Rate®レセプタクル

ERCシリーズ サムネイル画像
ERC

ERI8/EPLSPシリーズEye Speed® I/Oハイスピードシステム向けケージ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 EYE SPEED