EPLSP-031-3000 0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー
特徴
SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム
堅牢なポジティブラッチ
32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル
19および31の極数あり
小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル
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
| 明日発送:25点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $406.256 | $382.119 | $357.985 | $321.787 | $287.114 | $275.552 | $252.441 | $252.441 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPLSP-031-3500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-4000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-2000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1800 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-5000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0750 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0700 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0610 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0508 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0400 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0350 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0250 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0230 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-6000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |