EPLSP-E-019-0750 0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー
特徴
SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム
堅牢なポジティブラッチ
32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル
19および31の極数あり
小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。