EPLSP-E-031-0600 0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー

特徴

  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • 高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム

  • 堅牢なポジティブラッチ

  • 32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル

  • 19および31の極数あり

  • 小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ERI8シリーズ サムネイル画像
ERI8

0.80 mm Eye Speed® I/OライトアングルEdge Rate®レセプタクル

ERCシリーズ サムネイル画像
ERC

ERI8/EPLSPシリーズEye Speed® I/Oハイスピードシステム向けケージ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 EYE SPEED
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。