EQCD-020-01.73-TBR-STL-4-N 0.80 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー
EQCDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTEおよびQSEグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大120ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装とリテンションピンのオプションあり
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
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9Gbps PAM4 | 53.13Gbps PAM4 | 56.1Gbps PAM4 | 106.25Gbps PAM4 | 112.2Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | USB10Gbps | PCIe4.0 | USB20Gbps | PCIe5.0 | USB40Gbps | USB80Gbps | PCIe6.0 | PCIe7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | 対応 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | イーサネット | イーサネット | イーサネット | OIF CEI56G | イーサネット | OIF CEI112G | イーサネット | OIF CEI224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | 対応 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL1.1/2.0 | CXL3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
算出方法について
Samtecコネクターのプロトコル機能は、製品あたりのプロトコル チャネル データレートとSamtecチャネルパフォーマンス メトリック (CPM) の比較によるものです。Samtec CPMは、以下の図のように事前定義チャネルでのコネクターのパフォーマンスを予測します。
このチャネルベースのアプローチは、クロストークや反射など、実際の信号チャネルに固有の劣化要因を考慮しています。Samtec CPMは、すべてのチャネルのノイズ源を合算し、特定の嵌合コネクターペアにおける信号対雑音比を算出します。CPMはその性質上、チャネルの前提条件に左右されるため、用途ごとに異なります。同様の結果を得るには、システムPCBにおける優れたSI設計に加え、Samtecが提供するコネクターブレークアウト領域(BOR)の活用が必要です。
EQCDには次のCPMがあります:14 Gbps NRZ
EQCD製品は、このCPMよりチャネル データレートが低いプロトコルの性能を備えています。
詳細については、ブログ記事「 A New High Speed Connector Rating That Accounts For The Entire System 」をご一読のうえ、「Samtec Channel Performance Metric ホワイトペーパー」もあわせてダウンロードしてください。
特定の高速アプリケーションにおける最終的なコネクターの選択前に、samtecの技術サポート( [保護されたEメール] )までご相談いただくことをお勧めします。
カタログページ
製品図面
| フットプリントは「製品図面」にあります。ない場合は、カスタマー エンジニアリング サポートにお問い合わせください。 |
技術ライブラリ
| 高性能ボード・ツー・ボード5〜10 Gbps インターコネクトの設計、モデリング、シミュレーション、測定検証における進歩 - 2004年2月 |
| 高性能ボード・ツー・ボード 5〜10 Gbps インターコネクトの設計、モデリング、シミュレーション、測定検証の進歩 - 2004年4月 |
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
|
|
| 環境へのコンプライアンス | |
|---|---|
| ハロゲン | ハロゲン化 |
| ペンタオクタ | 準拠 |
| 感湿レベル | 水分の影響を受けにくい |
| WEEE | 対象外 |
| EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 | 準拠 |
| EU REACH規則 | TPO&リード |
| 中国RoHS | 非危険物 - E |
| カリフォルニア州プロポジション 65 | 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE マーク | 該当なし |
| UKCA マーク | 該当なし |
| PFAS | FEPとTHVが含まれています |
| 規制当局による検証方法 | 自動 |
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。