QSE 0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

QSEシリーズは0.80mmピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べ、QSEはブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 極数は最大200

  • 5 mm ~ 30 mmのスタック高さ

  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QSEディファレンシァルペア
QSE-DP

0.80 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QSE-EMシリーズ サムネイル画像
QSE-EM

0.80 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装

嵌合コネクター

EQCDシリーズ サムネイル画像
EQCD

0.80 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー

QTEシリーズ サムネイル画像
QTE

0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

試験報告書
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
QTE-020-05-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-020-03-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 11.00 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-020-04-C-D-A QSE-020-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-040-04-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 80 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-040-05-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 80 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-040-03-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 11.00 80 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-040-07-C-D-A QSE-040-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 25.00 80 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-060-04-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 16.00 120 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-060-07-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 25.00 120 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-060-03-C-D-A QSE-060-01-C-D-A 0.80 mm (.0315") 11.00 120 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-080-120-05-L-D-A QSE-080-120-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 19.00 160 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-080-120-07-L-D-A QSE-080-120-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 25.00 160 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-L-D-DP-A QSE-014-01-L-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-F-D-DP-A QSE-014-01-F-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-F-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-F-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-C-D-DP-A QSE-014-01-C-D-DP-A 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QTE-014-01-C-D-DP-A-K-TR QSE-014-01-C-D-DP-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QTE-020-01-L-D-A-K-TR QSE-020-01-L-D-A-K-TR 0.80 mm (.0315") 5.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
QTE-020-02-L-D-A QSE-020-01-L-D-A 0.80 mm (.0315") 8.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。