EQCD-020-15.16-TTR-TTR-1 - 0.80 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー
EQCDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTEおよびQSEグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大120ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装とリテンションピンのオプションあり
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
| EQCD-020-15.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-16.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-14.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-17.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-12.80-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-18.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-12.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-11.88-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-20.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-10.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-09.84-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-08.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-07.94-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-23.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-07.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-23.62-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-24.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-06.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-25.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQCD-020-05.00-TTR-TTR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |