EQRD-026-01.73-SBR-TTL-3-S - 0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

EQRDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80 mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QRF8およびQRM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 34 AWG同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 2列システム(最大120ピン)

  • ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

  • スリムボディ設計

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100
価格 $77.068 $71.674 $65.940 $62.643 $59.511
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

QRF8シリーズ サムネイル画像
QRF8

0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット

QRM8シリーズ サムネイル画像
QRM8

0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 Q RATE