EQRD-026-01.79-STR-TTL-1 0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー
EQRDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80 mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QRF8およびQRM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
34 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大120ピン)
ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
スリムボディ設計
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $77.068 | $71.674 | $65.940 | $62.643 | $59.511 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQRD-026-04.00-STR-TTL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-06.00-STR-TTL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-08.00-STR-TTL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-16.00-STR-TTL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-28.00-STR-TTL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |