EQRD-026-12.00-TTL-TTL-1-B - 0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー
EQRDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80 mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QRF8およびQRM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
34 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大120ピン)
ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンのオプションあり
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
スリムボディ設計
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $87.969 | $81.811 | $75.266 | $71.503 | $67.928 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQRD-026-10.00-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-06.00-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-04.50-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-19.69-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-01.73-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-24.00-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-39.37-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-40.00-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-60.00-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EQRD-026-78.75-TTL-TTL-1-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |