ERCD-010-05.00-TTL-TTR-3-C 0.80 mm Edge Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

ERCDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。ERF8およびERM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して8 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 34 AWG同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 2列システム(最大120ピン)

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 標準メタルラッチング システム

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ERF8-EMシリーズ サムネイル画像
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

ERF8-RAシリーズ サムネイル画像
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

ERM8-EMシリーズ サムネイル画像
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装

ERF8シリーズ サムネイル画像
ERF8

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

ERM8シリーズ サムネイル画像
ERM8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 EDGE RATE