どれにするかお決まりでない場合は、
全仕様キットと無料サンプルのリンクを、Eメールにて直接お送りいたします。
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
ERM8-EMは、ハイスピードシステムで使用するために設計されたエッジ実装PCBヘッダーです。ERM8-EMは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-EMは、ERF8基板実装ソケットと嵌合します。
この部品は1個単位でのみ購入可能です。...ご希望の部品と数量をご購入いただくには、以下の各パッケージからお選びください。
この部品を購入するには (...) この数量で (...)、以下のパーツをクリックして、カートに追加してください。
ラッチング、シールド付き延長ガイドポスト、ディファレンシャルペアのオプション
28 Gbpsのパフォーマンス
高嵌合サイクル 100
極数:最大150
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
お客様の情報を受領いたしました。当社のカスタマーサービス担当者よりご連絡差し上げます。
ご質問がございましたら、カスタマーサービス部門にいつでもお問い合わせください。
お客様の情報を受領しました。当社のオプティクス担当者からご案内させていただきます。
ご質問がございましたら、オプティクス担当者にいつでもお問い合わせください。
本製品は既存のお客様にのみご利用いただけます。
お客様の情報を受領いたしました。当社の自動車エキスパートがフォローアップいたします。
この部品を24時間以内にお届けします。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。