ERCD-040-08.00-STR-STR-1-D 0.80 mm Edge Rate®同軸ケーブル アッセンブリー
ERCDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。ERF8およびERM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して8 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
34 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大120ピン)
堅牢なEdge Rate®コンタクト
標準メタルラッチング システム
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
| ERCD-040-05.91-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERCD-040-11.81-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERCD-040-12.00-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERCD-040-18.00-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERCD-040-19.69-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERCD-040-20.00-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERCD-040-23.62-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERCD-040-40.00-STR-STR-1-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |