ERDP-013-02.00-TTL-SBL-5-D - 0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー
ERDPはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。ERF8およびERM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大98ピン)
堅牢なEdge Rate®コンタクト
標準メタルラッチング システム
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERDP-013-04.00-TTL-SBL-5-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-08.00-TTL-SBL-5-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-12.00-TTL-SBL-5-D | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
