ERDP-013-36.00-TEU-TED-5-C 0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー
ERDPはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。ERF8およびERM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大98ピン)
堅牢なEdge Rate®コンタクト
標準メタルラッチング システム
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
| ERDP-013-30.00-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-28.00-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-23.00-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-12.00-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-10.00-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-08.80-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-07.80-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-06.00-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-013-02.00-TEU-TED-5-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |