ERDP-025-06.00-TEU-TED-5-B 0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー
ERDPはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.80mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。ERF8およびERM8コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大98ピン)
堅牢なEdge Rate®コンタクト
標準メタルラッチング システム
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
| ERDP-025-04.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-08.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-09.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-10.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-12.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-14.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-16.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-18.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-20.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-30.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-36.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-40.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-48.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ERDP-025-72.00-TEU-TED-5-B | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |