ERF5-010-L-D-RA-TR 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
ERF5-RAは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたライトアングル基板実装ソケットです。ERF5-RAは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF5-RAはERM5基板実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
堅牢なEdge Rate®コンタクト
28 Gbpsのパフォーマンス
極数:最大100
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大190VAC/269VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。