ERF5-020-01-S-D-RA-TR 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
ERF5-RAは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたライトアングル基板実装ソケットです。ERF5-RAは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF5-RAはERM5基板実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
堅牢なEdge Rate®コンタクト
28 Gbpsのパフォーマンス
極数:最大100
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大190VAC/269VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.615 | $7.962 | $7.526 | $7.254 | $5.994 | $5.573 | $4.732 | $3.891 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF5-020-01-L-D-RA-TR | 398 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり400個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |