ERF5-060-05.0-L-DV-WT-K-FR - 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
ERF5は、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計された基盤実装ソケットです。ERF5は、高い嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERF5はERM5基盤実装ヘッダーと嵌合します。
特徴
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
28 Gbpsのパフォーマンス
1 mmのコンタクトワイプ
高嵌合サイクル 250
極数:最大150
スタック高さ:7.00 mm ~ 12.00 mm
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大190VAC/269VDC
Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 550 | 1100 | 2200 |
| 価格 | $5.417 | $4.918 | $4.452 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF5-060-05.0-L-DV-WT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり550個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
