ERM5 - 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERM5は、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計された基盤実装ヘッダーです。ERM5は、高い嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM5はERF5基盤実装ソケットと嵌合します。

特徴

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 1 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 250

  • 極数:最大150

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ERF5-RAシリーズ サムネイル画像
ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

ERF5シリーズ サムネイル画像
ERF5

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 20 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 40 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-TR ERF5-020-05.0-L-DV-TR 0.50 mm (.0197") 7.00 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM5-030-02.0-L-DV-TR ERF5-030-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 60 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM5-040-02.0-L-DV-TR ERF5-040-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 80 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM5-050-02.0-L-DV-TR ERF5-050-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 100 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 7.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-010-02.0-L-DV-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 12.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 11.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-010-05.0-L-DV-K-TR ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 10.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-010-04.0-L-DV-K-TR ERF5-010-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 20 表面実装 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 7.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-020-02.0-L-DV-P-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 9.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 11.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-05.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 10.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR ERF5-020-07.0-L-DV-K-TR 0.50 mm (.0197") 12.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ERM5-020-04.0-L-DV-K-TR ERF5-020-01-L-D-RA-TR 0.50 mm (.0197") 40 表面実装 ライトアングル 28 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。