ERM5-020-05.0-L-DV-P-TR 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM5は、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計された基盤実装ヘッダーです。ERM5は、高い嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM5はERF5基盤実装ソケットと嵌合します。
特徴
堅牢なEdge Rate®コンタクト
接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上
28 Gbpsのパフォーマンス
1 mmのコンタクトワイプ
高嵌合サイクル 250
極数:最大150
スタック高さ:7.00 mm ~ 12.00 mm
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大190VAC/269VDC
Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4550 |
| 価格 | $4.528 | $4.199 | $3.999 | $3.855 | $3.482 | $3.141 | $2.846 | $2.577 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM5-020-05.0-L-DV-K-TR | 28 | テープ&リール | 1 | 350 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり325個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |