ERM5-040-04.0-S-DV-WT-K-TR 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERM5は、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計された基盤実装ヘッダーです。ERM5は、高い嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM5はERF5基盤実装ソケットと嵌合します。

特徴

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 1 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 250

  • 極数:最大150

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.761 $9.022 $8.528 $8.220 $6.851 $6.395 $5.482 $4.570
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ERF5-RAシリーズ サムネイル画像
ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

ERF5シリーズ サムネイル画像
ERF5

0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
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
感湿レベル 1
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
商標 Edge RATEコンタクト