ERM8-025-09.0-L-DV-EGPS-FR - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERM8-Sは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたシールド基板実装ヘッダーです。ERM8-Sは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-SはERF8ボード実装ソケットと嵌合します。

特徴

  • EMIを低減する360ºの金属遮蔽

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • ポジション:20〜60

  • スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 定格電流:最大2.2A

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 延長ガイドポストあり/なしを選択可

  • シングルエンドまたはディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

OEM価格
ブレーク 100 500 1000 2500 3900
価格 $5.501 $4.537 $4.208 $3.562 $2.915
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ERM8-EMシリーズ サムネイル画像
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装

ERM8-RAシリーズ サムネイル画像
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

ERM8シリーズ サムネイル画像
ERM8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

嵌合コネクター

ERCDシリーズ サムネイル画像
ERCD

0.80 mm Edge Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

ERDPシリーズ サムネイル画像
ERDP

0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー

ERF8シリーズ サムネイル画像
ERF8

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

シリーズ画像 ERF8-S
ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド
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
商標 Edge RATEコンタクト