ERM8-035-05.0-STL-DV-P-TR 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM8-Sは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたシールド基板実装ヘッダーです。ERM8-Sは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-SはERF8ボード実装ソケットと嵌合します。
特徴
EMIを低減する360ºの金属遮蔽
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
1.5 mmのコンタクトワイプ
ポジション:20〜60
スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm
定格電圧:最大225VAC/318VDC
定格電流:最大2.2A
高嵌合サイクル 1,000
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト
延長ガイドポストあり/なしを選択可
シングルエンドまたはディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.034 | $9.273 | $8.766 | $8.449 | $6.925 | $6.417 | $5.401 | $4.385 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-035-05.0-STL-DV-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ERM8-035-05.0-L-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| ERM8-035-05.0-STL-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |