ERM8-075-05.0-S-DV-L-P-FR - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM8-Sは、ハイスピードシステムでの使用向けに設計されたシールド基板実装ヘッダーです。ERM8-Sは、高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM8-SはERF8ボード実装ソケットと嵌合します。
特徴
EMIを低減する360ºの金属遮蔽
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
1.5 mmのコンタクトワイプ
ポジション:20〜60
スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm
定格電圧:最大225VAC/318VDC
定格電流:最大2.2A
高嵌合サイクル 1,000
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト
延長ガイドポストあり/なしを選択可
シングルエンドまたはディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.725 | $7.672 | $6.798 | $6.003 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-075-05.0-S-DV-L-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |