FCF8-20-01-L-08.37-S 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 38 AWGマイクロ同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応

  • 最大30極までの1列設計

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $31.453 $29.776 $28.658 $27.959 $24.288 $23.063 $20.616 $18.168
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FCS8シリーズ サムネイル画像
FCS8

0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル、PCBレセプタクル
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています