FEDP-16-28.0-LU-LU-1 0.50 mmハイスピード エッジカード ケーブル アッセンブリー
特徴
カードの厚さ.062"(1.60 mm)
堅牢なメタル ラッチングシステム
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
マイクロ0.50 mmピッチ
16 Gbps NRZのパフォーマンス
ディファレンシァル ペア数16
FQSFPやFQSFP-DDと組み合わせると28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4までのパフォーマンス
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
| FEDP-16-30.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-20.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-37.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-40.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-14.0-LU-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-12.5-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-44.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-12.0-LU-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-11.0-LU-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-10.5-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-10.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-09.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-08.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-06.0-LU-LU-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-04.0-LU-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-85.0-LU-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-120.0-LU-LU-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |