FMPS-04-01-L-S-RA 5.00 mm PowerStrip™/30 A "ヒンジング"電源ソケットストリップ

特徴

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大31.4A

  • 定格電圧:最大410VAC/850VDC

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4914
価格 $5.287 $4.780 $4.441 $4.229 $3.516 $3.278 $2.802 $2.326
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FMPTシリーズ サムネイル画像
FMPT

5.00 mm PowerStrip™/30 A"ヒンジング"電源ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。